chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Kunststoff-Lichtleiter Gabelleiter
PBR1X326U-VL
Bestell-ID-Nr. 3087528
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 176,53
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PBR1X326U-VL
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1828 mm
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Kleinteileerkennung
Detailsuche
Kunststofflichtleiter - Gabelleiter
Funktion
Reflexionslichttaster
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Überwachungsfeldhöhe (mm)
14.5
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Artikel gesamt
€ 176,53
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren