chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BRT-34 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör Reflektor
BRT-34
Bestell-ID-Nr. 3073683
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
7,4 mm
Bauform
Rund
Detailsuche
Reflektoren - rund
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 34,5 mm
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zubehörart
Reflektor
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 15,29
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
BRT-34
Artikel gesamt
€ 15,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren