chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IMT.753SMVF | TURCK – Your Global Automation Partner
Glas-Lichtleiter Einzelleiter
IMT.753SMVF
Bestell-ID-Nr. 3065968
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
914 mm
Bauform
Rund
Detailsuche
Glaslichtleiter - Einzelleiter
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Umgebungstemperatur max. (°C)
249
Umgebungstemperatur min. (°C)
-140
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 526,81
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
IMT.753SMVF
Artikel gesamt
€ 526,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren