chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PBT26UM6M.1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter Gabelleiter
PBT26UM6M.1
Bestell-ID-Nr. 3065942
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1828 mm
Bauform
Gewinderohr
Detailsuche
Kunststofflichtleiter - Gabelleiter
Erfassungsart
berührungslos
Funktion
Grenzstanderfassung
Funktion
Reflexionslichttaster
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medium
Flüssigkeiten
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PBT26UM6M.1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 122,32
Artikel gesamt
€ 122,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren