chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BRT-50D | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör Reflektor
BRT-50D
Bestell-ID-Nr. 3049813
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
10,2 mm
Bauform
Rund
Detailsuche
Reflektoren - rund
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50,8 mm
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zubehörart
Reflektor
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
BRT-50D
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 15,29
Artikel gesamt
€ 15,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren