chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PBE46UTMNL | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter Gabelleiter
PBE46UTMNL
Bestell-ID-Nr. 3048055
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1828 mm
Bauform
Rund
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, Chemikalienresistent
Detailsuche
Kunststofflichtleiter - Gabelleiter
Erfassungsart
medienberührend
Funktion
Grenzstanderfassung
Funktion
Reflexionslichttaster
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
70
Medientemperatur min. (°C)
-30
Medium
Flüssigkeiten
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PBE46UTMNL
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 328,04
Artikel gesamt
€ 328,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren