chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PBPF26UMB | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter Gabelleiter
PBPF26UMB
Bestell-ID-Nr. 3039116
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
82 mm x 3 mm
Bauform
Rund
Detailsuche
Kunststofflichtleiter - Gabelleiter
Funktion
Reflexionslichttaster
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 136,22
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PBPF26UMB
Artikel gesamt
€ 136,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren