chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
PIFM1X46U | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser
PIFM1X46U
Bestell-ID-Nr. 3038636
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
10 mm
Bauform
Rund
Detailsuche
Kunststofflichtleiter - Einzelleiter
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 76,45
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PIFM1X46U
Artikel gesamt
€ 76,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren