chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BRT-THG-1-100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör Reflektorband
BRT-THG-1-100
Bestell-ID-Nr. 3026619
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
2 mm x 25 mm x 2500 mm
Bauform
Reflektorband
Detailsuche
Reflektorfolie
Funktionszubehör für
Optosensoren
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Zubehörart
Reflektor
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
BRT-THG-1-100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 51,43
Artikel gesamt
€ 51,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren