chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BRT-THG-18X36 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör Reflektorband
BRT-THG-18X36
Bestell-ID-Nr. 3026618
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
2 mm x 457 mm x 914 mm
Bauform
Reflektorband
Detailsuche
Reflektorfolie
Funktionszubehör für
Optosensoren
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Zubehörart
Reflektor
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 319,70
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
BRT-THG-18X36
Artikel gesamt
€ 319,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren