chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BT23SM6 | TURCK – Your Global Automation Partner
Glas-Lichtleiter Gabelleiter
BT23SM6
Bestell-ID-Nr. 3022001
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
914 mm
Breite
150
Detailsuche
Glaslichtleiter - Gabelleiter
Funktion
Reflexionslichttaster
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
25
Länge
150
Umgebungstemperatur max. (°C)
249
Umgebungstemperatur min. (°C)
-140
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 175,14
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
BT23SM6
Artikel gesamt
€ 175,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren