chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Glas-Lichtleiter Einzelleiter
IT23SM6
Bestell-ID-Nr. 3021999
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 132,05
Artikel gesamt
€ 132,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
IT23SM6
Technische Daten
Downloads
Breite
160
Detailsuche
Glaslichtleiter - Einzelleiter
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
30
Länge
160
Umgebungstemperatur max. (°C)
249
Umgebungstemperatur min. (°C)
-140
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
Support kontaktieren