chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
IT26SM900 | TURCK – Your Global Automation Partner
Glas-Lichtleiter Einzelleiter
IT26SM900
Bestell-ID-Nr. 3020029
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1828 mm
Detailsuche
Glaslichtleiter - Einzelleiter
Funktion
Einweglichtschranke - Sender und Empfänger
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Umgebungstemperatur max. (°C)
480
Umgebungstemperatur min. (°C)
-140
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
IT26SM900
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 279,39
Artikel gesamt
€ 279,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren