chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IR23SM600 | TURCK – Your Global Automation Partner
Glas-Lichtleiter Einzelleiter
IR23SM600
Bestell-ID-Nr. 3017844
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
914 mm
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Kleinteileerkennung
Detailsuche
Glaslichtleiter - Einzelleiter
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusewerkstoff
Aluminium, Edelstahl
Länge
914
Überwachungsfeldhöhe (mm)
9.7
Umgebungstemperatur max. (°C)
315
Umgebungstemperatur min. (°C)
-140
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 287,73
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
IR23SM600
Artikel gesamt
€ 287,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren