chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
IP13S | TURCK – Your Global Automation Partner
Glas-Lichtleiter Einzelleiter
IP13S
Bestell-ID-Nr. 3017331
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Detailsuche
Glaslichtleiter - Einzelleiter
Funktion
Einweglichtschranke - Sender und Empfänger
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PVC
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Umgebungstemperatur max. (°C)
249
Umgebungstemperatur min. (°C)
-140
Zubehörart
Glas-Lichtleiter
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
IP13S
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 157,07
Artikel gesamt
€ 157,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren