chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PFCVA-34X25-E | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter
PFCVA-34X25-E
Bestell-ID-Nr. 3010388
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
75 mm x 42 mm x 14,5 mm
Besondere Merkmale
Kleinteileerkennung
Funktion
Gabellichtschranke
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Überwachungsfeldhöhe (mm)
34
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PFCVA-34X25-E
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 272,44
Artikel gesamt
€ 272,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren