chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SMBM25B | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör Montagehalterung
SMBM25B
Bestell-ID-Nr. 3010370
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, Wash down
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
SMBM25B
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 90,35
Artikel gesamt
€ 90,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren