chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M16X1.5 PVDF CABLE GLAND | TURCK – Your Global Automation Partner
Montagezubehör Kabelverschraubung
M16X1.5 PVDF CABLE GLAND
Bestell-ID-Nr. 1634759
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm
Bauform
Zubehör für Quader
Gehäusequalität
PVDF
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montagezubehör für
Quaderförmige Sensoren
Schutzart
IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
150
Umgebungstemperatur min. (°C)
-35
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
M16X1.5 PVDF CABLE GLAND
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
€ 4,31
Artikel gesamt
€ 4,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren