chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
HTC1102 10M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Montagezubehör Hochtemperatur-Verbindungskabel
HTC1102 10M
Bestell-ID-Nr. 1602407
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Leitungslänge (m)
10
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
250
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zubehörart
Verbindungsleitung
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
HTC1102 10M
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
€ 523,82
Artikel gesamt
€ 523,82
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren