chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
add_shopping_cart
person
Einloggen
ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inline-Konverter Analog zu IO-Link Konverter
ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 100036698
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
75 mm
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
0/4...20 mA oder 0...10 VDC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Leitungslänge (m)
0.3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zubehörart
Konverter
Zulassungen
CE, UL
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 91,08
Artikel gesamt
€ 91,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren