chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18UNAQ8-76772 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
QS18UNAQ8-76772
Bestell-ID-Nr. 3076772
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
33,5 mm x 15 mm x 35 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
500
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 204,33
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
QS18UNAQ8-76772
Artikel gesamt
€ 204,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren