chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU200-CP40-2UN8X2T/S10 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RU200-CP40-2UN8X2T/S10
Bestell-ID-Nr. 1610090
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
166 mm x 40 mm x 40 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Auflösung
1 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Drucktaster
Betriebsart
Laufzeit
Einstellmöglichkeit
Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
2000
Medium
,
Messprinzip
Ultraschall
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP40
Steckverbindertyp
Klemmkasten mit Kabelverschraubung
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 324,39
Artikel gesamt
€ 324,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU200-CP40-2UN8X2T/S10
Support kontaktieren