chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU100U-M18M-UN8X2-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RU100U-M18M-UN8X2-H1151
Bestell-ID-Nr. 1610081
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
63 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Auflösung
1 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
kompakt
Betriebsart
Laufzeit
Einstellmöglichkeit
Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Max. Reichweite (mm)
1000
Medium
,
Messprinzip
Ultraschall
Qualität aktive Fläche
Epoxyd
Schaltelementfunktion
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
NPN
Max. Reichweite (mm)
1000
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 176,66
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU100U-M18M-UN8X2-H1151
Artikel gesamt
€ 176,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren