chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU20U-M12-UPN8X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RU20U-M12-UPN8X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 100052187
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Auflösung
1 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Gewinderohr
Betriebsart
Laufzeit
Einstellmöglichkeit
IO-Link, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Max. Reichweite (mm)
200
Medium
,
Messprinzip
Ultraschall
Qualität aktive Fläche
Epoxyd
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
200
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 264,00
Artikel gesamt
€ 264,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU20U-M12-UPN8X2-H1141
Support kontaktieren