chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RU100U-EMT18M-UP8X2-H1151/S1331 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RU100U-EMT18M-UP8X2-H1151/S1331
Bestell-ID-Nr. 100032631
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
63 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Auflösung
1 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig
Betriebsart
Laufzeit
Einstellmöglichkeit
Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
berührungslos
Funktion
Näherungsschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Max. Reichweite (mm)
1000
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Messprinzip
Ultraschall
Qualität aktive Fläche
PTFE
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
CE, cULus
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
1000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
RU100U-EMT18M-UP8X2-H1151/S1331
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 265,98
Artikel gesamt
€ 265,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren