chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
TP-308KK1-CF-L1265/I065 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung Fühler
TP-308KK1-CF-L1265/I065
Bestell-ID-Nr. 9910850
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Temperaturfühler
Elektrischer Ausgang
Spannung
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
Inconel 600/Nylon
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Messbereich
-40...1200 °C
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-308KK1-CF-L1265/I065
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 120,67
Artikel gesamt
€ 36.201,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren