chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TTM-103A-N1/4-LIUPN-H1140-L013 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
TTM-103A-N1/4-LIUPN-H1140-L013
Bestell-ID-Nr. 9910814
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
13
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang, Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messbereich
-50...110 °C
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTM-103A-N1/4-LIUPN-H1140-L013
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 134,53
Artikel gesamt
€ 2.690,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren