chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TP-303B-M6-L15-6M | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung Fühler
TP-303B-M6-L15-6M
Bestell-ID-Nr. 9910810
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Temperaturfühler
Eintauchtiefe L (mm)
15
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
6
Messbereich
-50...105 °C
Prozessanschluss
M6 x 1 Außengewinde
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-303B-M6-L15-6M
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 153,89
Artikel gesamt
€ 153,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren