chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TP-504B-N3/8-H1141-L20/D809 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung Fühler
TP-504B-N3/8-H1141-L20/D809
Bestell-ID-Nr. 9910804
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Vierdraht
Bauform
Temperaturfühler
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
20
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich
-40...120 °C
Prozessanschluss
3/8″ NPT
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-50
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-504B-N3/8-H1141-L20/D809
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 53,57
Artikel gesamt
€ 535,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren