chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024 5/50°C | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024 5/50°C
Bestell-ID-Nr. 9910761
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang, Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messbereich
-50...110 °C
Prozessanschluss
G 1/8″ Außengewinde
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024 5/50°C
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 185,57
Artikel gesamt
€ 1.855,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren