chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TP-206B-CF-H1141-L300/D805 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung Fühler
TP-206B-CF-H1141-L300/D805
Bestell-ID-Nr. 9910747
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Temperaturfühler
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
300
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich
-200...500 °C
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 64,57
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-206B-CF-H1141-L300/D805
Artikel gesamt
€ 645,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren