chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TP-204.5B-G1/2-H1141-L300/I235 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung Fühler
TP-204.5B-G1/2-H1141-L300/I235
Bestell-ID-Nr. 9910745
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Vierdraht
Bauform
Temperaturfühler
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-204.5B-G1/2-H1141-L300/I235
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 53,35
Artikel gesamt
€ 533,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren