chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TTM070C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013-10/70°C | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung mit Stromausgang
TTM070C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013-10/70°C
Bestell-ID-Nr. 9910740
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
13
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Messbereich
-10...70 °C
Prozessanschluss
G 1/8″ Außengewinde
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTM070C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013-10/70°C
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 100,10
Artikel gesamt
€ 1.001,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren