chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TP-306KK1-CF-L15000/I5000 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung Fühler
TP-306KK1-CF-L15000/I5000
Bestell-ID-Nr. 9910737
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Temperaturfühler
Elektrischer Ausgang
Spannung
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
Inconel 600/Nylon
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Messbereich
-40...1200 °C
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-306KK1-CF-L15000/I5000
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 186,67
Artikel gesamt
€ 9.333,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren