chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TP-104A-N1/4-H1141-L005 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung Fühler
TP-104A-N1/4-H1141-L005
Bestell-ID-Nr. 9910664
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Temperaturfühler
Eintauchtiefe L (mm)
5
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich
-50...120 °C
Prozessanschluss
1/4″ NPT
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-104A-N1/4-H1141-L005
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 52,69
Artikel gesamt
€ 52,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren