chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013/S713 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung Edelstahltransmitter mit integriertem Fühler
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013/S713
Bestell-ID-Nr. 9910651
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
13
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang, Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messbereich
-50...110 °C
Prozessanschluss
G 1/8″ Außengewinde
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013/S713
Artikel gesamt
€ 183,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 183,92