chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TP-306A-CF-L2150 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung Fühler
TP-306A-CF-L2150
Bestell-ID-Nr. 9910649
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Temperaturfühler
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
2150
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich
-50...105 °C
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-50
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-306A-CF-L2150
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 40,04
Artikel gesamt
€ 4.004,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren