chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L500 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung mit Stromausgang
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L500
Bestell-ID-Nr. 9910634
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
500
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Messbereich
0...150 °C
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L500
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 143,88
Artikel gesamt
€ 143,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren