chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TTM-100-LIUPN-H1140/S713 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
TTM-100-LIUPN-H1140/S713
Bestell-ID-Nr. 9910633
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
ohne Anzeige (Fühler extern)
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang, Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messbereich
-50...350 °C
Prozessanschluss
M12 x 1
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTM-100-LIUPN-H1140/S713
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 133,43
Artikel gesamt
€ 133,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren