chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TP-504A-TRI3/4-H1141-L060 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung Fühler
TP-504A-TRI3/4-H1141-L060
Bestell-ID-Nr. 9910614
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Temperaturfühler
Eintauchtiefe L (mm)
60
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich
-50...120 °C
Prozessanschluss
Tri-Clamp 3/4″
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-504A-TRI3/4-H1141-L060
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 80,08
Artikel gesamt
€ 80,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren