chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung Fühler
TP-203A-CF-H1141-L085
Bestell-ID-Nr. 9910506
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 59,51
Artikel gesamt
€ 297,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-203A-CF-H1141-L085
Technische Daten
Downloads
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
85
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich
-50...120 °C
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
Support kontaktieren