chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M18TUP8Q-77176 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperatursensor Passiver Infrarotsensor
M18TUP8Q-77176
Bestell-ID-Nr. 3077176
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
91,3 mm
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Rohr
Betriebsart
Diffus
Betriebsspannung
DC
D:S Verhältnis
8:1
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Messbereich
0...300 °C
Prozessanschluss
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 622,72
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
M18TUP8Q-77176
Artikel gesamt
€ 622,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren