chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TP-335B-SPEC-L2700-I28/D815 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperaturerfassung Oberflächentemperaturfühler
TP-335B-SPEC-L2700-I28/D815
Bestell-ID-Nr. 100051566
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Eintauchtiefe L (mm)
28
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Leitungsfarbe
Transparent
Leitungslänge (m)
2.7
Messbereich
0...80 °C
Prozessanschluss
Direktmontage
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
cURus
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 35,75
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-335B-SPEC-L2700-I28/D815
Artikel gesamt
€ 35,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren