chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-I090 -30/90°C | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung mit Stromausgang
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-I090 -30/90°C
Bestell-ID-Nr. 100027959
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich
-30...90 °C
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 159,06
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-I090 -30/90°C
Artikel gesamt
€ 795,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren