chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024/P0001 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung Edelstahltransmitter mit integriertem Fühler
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024/P0001
Bestell-ID-Nr. 100023391
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
24
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang, Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messbereich
-50...110 °C
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 225,17
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024/P0001
Artikel gesamt
€ 225,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren