chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TP-308A-RT6.2-H1141-L2000 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung Anlegefühler
TP-308A-RT6.2-H1141-L2000
Bestell-ID-Nr. 100004402
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Eintauchtiefe L (mm)
2000
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Messbereich
-50...105 °C
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-50
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 45,10
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-308A-RT6.2-H1141-L2000
Artikel gesamt
€ 4.510,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren