chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Temperaturerfassung mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
TTMS-206A-G1/2-LIUPN-H1140-L150 0/500°C
Bestell-ID-Nr. 100003071
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 175,12
Artikel gesamt
€ 175,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TTMS-206A-G1/2-LIUPN-H1140-L150 0/500°C
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
150
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang, Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
0
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Länge
0
Messbereich
-50...120 °C
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Support kontaktieren