chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TP-306BHT-CF-H1142-L300/I100/D809 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung Fühler
TP-306BHT-CF-H1142-L300/I100/D809
Bestell-ID-Nr. 100000607
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich
-50...600 °C
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-50
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 60,28
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Temperatursensoren
TP-306BHT-CF-H1142-L300/I100/D809
Artikel gesamt
€ 602,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren