chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-N1/2A4-NA/D048 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-N1/2A4-NA/D048
Bestell-ID-Nr. 6871314
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Prozessanschluss
Schutzart
IP68
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 262,90
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-N1/2A4-NA/D048
Artikel gesamt
€ 262,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren