chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/D037 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/D037
Bestell-ID-Nr. 6871043
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Prozessanschluss
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 468,38
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/D037
Artikel gesamt
€ 468,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren